Prozessüberwachungssystem maXYmos BL für die industrielle Fertigung / 5867C
5867C
Das Prozessüberwachungssystem maXYmos BL (Basic Level) erfasst, analysiert und bewertet XY-Kurven von zwei miteinander verknüpften Messgrößen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Kompaktes, eigenständiges Auswertegerät zur Prozessüberwachung für die industrielle Fertigung
- Farbstarkes IPS Display mit Touch-Bedienung und Live-Ansicht
- USB-Host für Exporte, Backup/Restore, oder Text-/Zahleneingabe
- Auswerteelemente: Box, Linie, No-Pass, Get-Ref, Calc, Hüllkurve
- Ethernet-Konnektivität plus optionales industrielles Echtzeit-Ethernet
- Funktionserweiterung mit bis zu vier verfügbaren Lizenzen
- Rückwärtskompatibel zum früheren 5867B (spezifische Einschränkungen gelten)
Das maXYmos BL steht für die Basis-Prozessauswertung von X/Y-Signalen in klassischen Montagestationen, Testsystemen und in Bearbeitungsmaschinen und bietet eine kostenoptimierte Lösung für anspruchsvolle Aufgaben. Im Gegensatz zur Top-Level-Komplettlösung 5877B ist die Basic-Level-Version 5867C in spezifischen Hardwarekombinationen aus Messeingang, Montage/Betrieb und Konnektivität erhältlich.
Anwendung
Der Fokus dieses Prozessüberwachungssystems reicht von der einfachen, einkanaligen Kraft-Weg-Überwachung bis hin zur parallelisierten Stapelverarbeitung mit bis zu acht Geräten mit gemeinsamem X-Signal als Referenz. Der Funktionsumfang mit Linien-, Box- und rechnerischer Auswertung ermöglicht bereits anspruchsvolle Auswertungen.
Das System ermöglicht die zuverlässige und unabhängige Überwachung und Dokumentation der Qualität eines einzelnen Produktionsschrittes und unterstützt die Qualitätsverantwortlichen bei der Sicherung der Prozessstabilität.
Einbindung
Der maXYmos kann über Industrial Ethernet, aber auch über OPC-UA vollständig in eine Anlagensteuerung integriert werden. Die C-Version des 5867 ist auf ähnliches Verhalten wie der Top-Level-Typ 5877B optimiert.
Mit dem integrierten Display kann der maXYmos als eigenständiges System zur Instrumentierung einzelner Arbeitsplätze betrieben werden. Alternativ steht eine Headless-Version zur Verfügung, die weiterhin über VNC, verschlüsselten browserbasierten Zugriff, oder auch nur über Schaltsignale bedient und gesteuert werden kann.
Die Qualitätsdaten können über ein Produktionsnetzwerk auf einem Server gespeichert, oder bei isoliert arbeitenden Geräten per USB-Stick abgerufen werden.
Die Fotos und Abbildungen zeigen das Produkt teilweise mit Zubehör, sowie im Anwendungskontext.
Bestimmte Funktionen müssen mit einer Lizenz erworben werden und erfordern möglicherweise eine aktualisierte Firmware. Den Bestellumfang entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
laden
laden