Radimpulsgeber, WPT-Sensoren / CWPTA

CWPTA
Diese Radimpulsgeber werden für die Erfassung der Raddrehung zur weiteren Berechnung von Raddrehzahl, Weg und Geschwindigkeit verwendet.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Einfache Montage
- Robustes Gehäuse
- Verpolschutz
- Schutzklasse IP67
- Degree of protection IP67
Die Radimpulsgeber sind universell adaptierbare Sensoren zur Erfassung der Raddrehzahl an Kraftfahrzeugen. Die Geber liefern 10 bis 5000 Impulse pro Umdrehung (Standard, andere Impulszahlen auf Anfrage). Die Radimpulsgeber zeichnen sich durch ihre kleine Bauhöhe und ihr geringes Gewicht aus. Die Möglichkeit des schnellen und unkomplizierten Austauschs des Inkrementalgebers der Radimpulsgebereinheit bietet einen weiteren Vorteil. Die Ausgangssignale der Radimpulsgeber bilden die Grundlage zur Berechnung von Raddrehzahl, Beschleunigung, Weg und Geschwindigkeit (Messungen dieser Art sind schlupfbehaftet und abhängig vom dynamischen Radumfang).
laden
laden