Rahmenlichtschranken, Infrarot, Gabelweite 96 mm, Stecker M12 4-polig / PRX

Dies sind hochauflösende Rahmenlichtschranken mit gekreuztem Lichtgitter und integrierter Elektronik für flache, scheibenförmige Teile.

PRX

Dies sind hochauflösende Rahmenlichtschranken mit gekreuztem Lichtgitter und integrierter Elektronik für flache, scheibenförmige Teile.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Schaltausgang PNP
  • Schaltfrequenz: max. 1 kHz
  • Schaltfunktion Schließer / Öffner (NO/NC)
  • Dynamische und statische Empfindlichkeit einstellbar
  • Impulsverlängerung 1 … 100 ms einstellbar
  • Betriebsspannung: 12 … 24 VDC
  • Anschluss: Stecker M12, 4-polig
Die hochauflösende PRX-Rahmenlichtschranke mit gekreuztem Lichtgitter erkennt kleinste Objekte ab einem Durchmesser von 0,9 mm. Sie eignet sich ideal zum Abfragen und Zählen von kleinen, flachen, scheibenförmigen Teilen, unabhängig von deren Material und Oberflächenbeschaffenheit. Durch die statische Funktion wird zusätzlich sichergestellt, dass sich keine Teile im aktiven Lichtband befinden. Der Rahmenkörper ist 15 mm dick und durch die ins Gehäuse integrierte Elektronik zugleich robust und kompakt. Dies ermöglicht eine einfache Montage und einen einfachen elektrischen Anschluss über einen 4-poligen M12-Stecker.
laden
laden