Reaktions- Drehmomentsensoren für nicht drehende Messungen von 10 Nm bis 10 kNm mit zentrischer Bohrung für Wellendurchführungen / 4507A

4507A
Hauptmerkmale / Vorteile
- Messgenauigkeit 0,2% FSO
- Preiswert
- DMS-Vollbrückensystem
- Flexible Adaption über beidseitige Flansche mit Gewindebohrungen
- Zentrische Bohrung für Wellendurchführungen
- Robuste und zuverlässige Ausführung
- Äußerst kompaktes Sensordesign
Die Bauform wurde bzgl. Baulänge, Gewicht und Volumen so optimiert, dass Axialkräfte und Biegemomente das Messelement nur sehr gering beanspruchen. Für spezielle Messaufgaben kann die robuste Konstruktion unserer Drehmomentsensoren den jeweiligen Einbaubedingungen angepasst werden.
Die Sensoren eignen sich zum Messen eines dynamischen oder quasistatischen um die Sensorachse wirkenden Momentes.
Anwendung:
Die Sensoren eignen sich zum Messen eines dynamischen oder quasistatischen um die Sensorachse wirkenden Momentes.
Anwendungsbeispiele:
• Drehmomenteinstellung von Drehschraubern
• Prüfung von Schraubverbindungen
• Kalibrierung von Handdrehmomentschlüsseln
• Torsionsprüfung von Federn
• Messungen an Rutschkupplungen
• Messung von Anlaufmomenten an Elektromotoren
• Messung von Gleichlaufschwankungen und Torsionvibrationen speziell an Kleinservo- und Schrittmotoren
• Prüfung von Drehschaltern (Produktprüfung)