Reaktionsmoment-Aufnehmer, einachsige Messelemente, Mz bis ±1000 Nm / 93x9A

Die piezoelektrischen Reaktionsmomentsensoren sind besonders zum Messen von sich rasch ändernden Drehmomenten an nicht rotierenden Wellen geeignet.

93x9A

Die piezoelektrischen Reaktionsmomentsensoren sind besonders zum Messen von sich rasch ändernden Drehmomenten an nicht rotierenden Wellen geeignet.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Zwei kalibrierte Messbereiche: 100 %, 10 %
  • Sehr kompakter, einbaufertiger Reaktionsmomentsensor
  • Flexible Adaption über beidseitige Flansche mit Gewindebohrungen
  • Zentriersitze für koaxialen Einbau und optimale Drehmomenteinleitung
  • Zentrische Bohrung für Wellendurchführungen
  • Als Drehmoment-Kalibriersensor einsetzbar

Die montagefreundlichen piezoelektrischen Reaktionsmomentsensoren eignen sich besonders zum Messen von sich rasch ändernden Drehmomenten an nicht rotierenden Wellen. Es sind fünf Baugrössen für die Messbereiche ±1 Nm, ±10 Nm, ±25 Nm, ±200 Nm und ±1000 Nm erhältlich.

Der Reaktionsmomentsensor ist unter hoher Vorspannung zwischen Dehnschraube und Mutter integriert. Wirkt auf den Sensor ein Moment, werden die erzeugten Schubspannungen auf die Quarze übertragen. Das kraftproportionale Ladungssignal wird von einer Elektrode abgegriffen und über ein abgeschirmtes Kabel zu einem Ladungsverstärker geführt. Dieser wandelt das Ladungssignal in eine proportionale Ausgangsspannung, die aufgezeichnet und ausgewertet werden kann.

Auf der Ober- und Unterseite des Reaktionsmomentsensors befinden sich Flansche, die eine einfache Direktmontage an eine Welle oder auf Adapterflansche erlauben. Dadurch ist ein sehr niedriger, platzsparender Einbau möglich. Alternativ kann ein Montageflansch (optionales Zubehör) verwendet werden oder die Montage kann mit kundenspezifischen Adaptern erfolgen. Ein beidseitiger Zentriersitz ermöglicht den sehr genauen koaxialen Einbau. Eine zentrische Bohrung erlaubt einen erweiterten Einsatz z.B. für Wellendurchführungen. Zum Schutz des seitlichen Kabelanschlusses vor Beschädigung ist im mitgelieferten Zubehör ein aufschraubbarer Steckerschutz enthalten.

Kistler Reaktionsmomentsensoren erfassen auch kleinste um die Sensorachse wirkende Drehmomente in beiden Drehrichtungen zuverlässig.

laden
laden