Referenzsensoren zur Kalibrierung von piezoelektrischen Drucksensoren, bis zu 8000 bar (116000 psi) / 696X

696X
Diese piezoelektrischen Referenzdrucksensoren können als Werks- oder Transfernormal verwendet werden, wobei verschiedene Druckbereiche von bis zu 8000 bar (115000 psi) verfügbar sind.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Ideal zur Kalibrierung von piezoelektrischen Drucksensoren
- Exzellente Linearität bis zu <0,1 % (abhängig vom Druckbereich)
- Rückführbare Kalibrierung (ISO 17025)
- Optimierte Stabilität und Zuverlässigkeit
Referenzdrucksensoren von Kistler eignen sich ideal zur Verwendung als Werks- und Transfernormal für die Kalibrierung piezoelektrischer Drucksensoren. Große Adapter minimieren thermische Effekte und Einflüsse der Einbausituation. Alle Referenzsensoren bieten eine hervorragende Linearität für genaue Kalibrierungen.
laden
laden