Retrofit-Sets zur Ausstattung von Handhebelpressen mit Kraft-Weg-Überwachung / Retrofit Set

Die Retrofit-Sets ermöglichen die einfache Nachrüstung bestehender Handpressen mit Kraft-Weg-Überwachung – für effiziente Prozessüberwachung und -bewertung.

Retrofit Set

Die Retrofit-Sets ermöglichen die einfache Nachrüstung bestehender Handpressen mit Kraft-Weg-Überwachung – für effiziente Prozessüberwachung und -bewertung.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Enthält einen piezoelektrischen Kraftsensor vom Typ 9340A
  • Einfache Sensorintegration und schnelle Adaption des Werkzeugs
  • Kraftsensor ist vorgespannt und kalibriert
  • Enthält Prozessüberwachungssystem maXYmos BL (Ausführung wählbar)
  • Enables process control via maXYmos BL sequencer mode
  • Umfangreiches Zubehör wie Sensorkabel, Halterungen, etc. steht zur Auswahl
Das konfigurierbare Retrofit-Set ermöglicht die einfache Nachrüstung von Handpressen mit einer Kraft-Weg-Überwachung für die Qualitätssicherung bearbeiteter Bauteile. Zur Messung der Kraft wird ein speziell für die Pressenanwendung konstruierter piezoelektrischer Kraftaufnehmer verwendet. Der Kraftaufnehmer zeichnet sich durch eine geringe Bauhöhe und eine Kalibrierung in mehreren Kraftbereichen aus, weshalb er sehr vielseitig eingesetzt werden kann. Außerdem kann der Kraftaufnehmer durch entsprechende Adapter leicht in die Presse integriert werden. Das piezoelektrische Ausgangssignal des Sensors wird zusammen mit dem Wegsignal im nachgeschalteten XY-Monitor als Messkurve dargestellt. Durch das Setzen von Bewertungselementen ist die Bewertung und Analyse der Verläufe der Messkurve möglich, um die gewünschten Qualitätsmerkmale zu sichern.
laden
laden