Scherkraftsensoren-Bausätze Slimline, Satz aus 2, 3 oder 4 Kraftmessringen (Fy max bis ±8 kN pro Sensor) / 914XBA-Set

914XBA-Set
Hauptmerkmale / Vorteile
- Messung von summierten oder einzelnen Scherkräften von bis zu 4 Sensoren
- Kraftsensoren auf gleiche Höhe überschliffen
- Kabellänge individuell wählbar für jeden Kraftaufnehmer
- Flexibler, kompakter Einbau in mechanische Strukturen
Der SlimLine Bausatz besteht aus uwei, drei oder vier Sensoren, die in einer festen Steckerverbindung zusammen gefasst sind. Die Kabellänge der Sensoren kann dabei einzeln zwischen 0,1 m und 2 m gewählt werden. Die zu messende Gesamtschubkraft F wirkt über die Einbau- bzw. Vorspannelemente auf die Sensoren. Jeder belastete Sensor gibt proportional zu seinem Kraftanteil eine elektrische Ladung ab. Die Ladungssignale werden über Elektroden und durch integrierte Kabel nach außen geführt. Die einzelnen Sensorkabel im Slimline Bausatz sind mit einer speziellen 7-poligen Steckerverbindung nicht trennbar verbunden. Die Sensorsignale sind einzeln auf entsprechende Pin-Positionen geführt. Die weitere Signalverarbeitung kann durch ein entsprechendes Anschlusskabel bestimmt werden, entweder um das Gesamtsignal der summierten Scherkraft zu messen (mit Anschlusskabel Typ 1971A) oder um die individuellen Scherkräfte (Kraftanteile) zu erfassen, die auf die einzelnen Sensoren wirken (mit Anschlusskabel Typ 1973A).
Mit einem entsprechenden Anschlusskabel kann die Messung der Gesamtkraft (Summensignal) oder der Teilkraft (Einzelsignal) pro Sensor erfolgen. Der SlimLine Bausatz wird getestet, aber unkalibriert geliefert. Die Sensoren müssen nach dem Einbau vor Ort kalibriert werden.