Schmelzdruckmessketten, Düsendrucksensoren (200 bar bis 3000 bar, 0 bis 350°C, 1⁄2" 20 UNF Gewinde) / 4021B

4021B
Diese piezoresistiven Messketten für hohe Drücke und Temperaturen eignen sich für Düsen- und Schmelzedruckmessungen in Spritzgießmaschinen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Hochtemperaturbeständiger, piezoresistiver Drucksensor
- Erfasst auch extrem kurzzeitige Druckspitzen
- Misst Druck und Temperatur mit einem Sensor
- Steuert und überwacht Spritzgießmaschinen
- Enthält kein Übertragungsöl
- Spannungsausgang (0 ... 10 V) oder Stromausgangssignal (4 ... 20mA)
Diese Messketten können zur gleichzeitigen Messung von Druck und Temperatur verwendet werden. Sie bestehen aus einem werkskalibrierten Sensor, einem Kabel und einem Verstärker. Diese Sensoren haben ein sehr stabiles, hochtemperaturbeständiges, piezoresistives Silizium-Messelement unmittelbar hinter einer Membran aus robustem Stahl 1.4542 (für Hochdruck-Sensoren) oder Stahllegierung 2.4692 (für Niederdruck-Sensoren).
laden
laden