Schutzkappen für Dynamometer, wasserdicht / 1431A

Diese Schutzkappen können genutzt werden für Dynamometer, die über einen 9-poligen Fischer-Flansch-Stecker verfügen.

1431A

Diese Schutzkappen können genutzt werden für Dynamometer, die über einen 9-poligen Fischer-Flansch-Stecker verfügen.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Schutzkappe für IP67-Schutz des Kabelsteckers von Dynamometern
  • Einsetzbar für alle Dynamometer mit 9-poligem Fischer-Flansch-Stecker
  • Nutzbar mit Dynamometern der Typen 91x9AA, 925x and 9272
  • Passend für Dynamometer-Bausätze vom Typ 9366C
Diese Schutzkappen können genutzt werden für Dynamometer, die über einen 9-poligen Fischer-Flansch-Stecker verfügen. Die Schutzkappe wird nach der Benutzung auf den Stecker des Dynamometers geschraubt, um das Dynamometer bei der Lagerung und in verschmutzen Umgebungen gegen Verunreinigungen zu schützen.
laden
laden