Piezoelektrische Schweißkraft-Kalibriertransmitter, Hybrid-Ausgangssignal analog ±10 V und IO-Link, Fz 10 kN (1000 daN) / 9831D

9831D
Die smarten Schweißkraftsensoren kombinieren analoge und digitale Kommunikationstechnik und ebnen den Weg für Industrie 4.0.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Piezoelektrische Sensorelemente
- Erstklassige Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit
- Hybrides analoges (±10 V) und digitales (IO-Link) Ausgangssignal
- Messen praktisch weglos, verschleiss- und ermüdungsfrei
- Wechseleinsätze für E-Kappen nach ISO 5821
- Sofort einsatzbereit
Die intelligenten Messsysteme Kistler Typ 9831D mit IO-Link-Technologie werden zum Prüfen und Kalibrieren von Elektrodenkräften von Roboter-Punktschweißzangen und -maschinen verwendet. Sie verbinden analoge und digitale Kommunikationstechnik zum Anschluss an SPS und konventionelle Systeme.
Die wichtigsten Leistungsmerkmale auf einen Blick:
- Schneller analoger Betrieb mit 6,25 kHz Bandbreite
- Schneller IO-Link-Betrieb an COM 3
- Hohe Wiederholgenauigkeit
- Austauschbare Einsätze für verschiedene Elektrodenformen und -durchmesser inkl. Schnellmontageadapter
- Mind. Elektrodenabstand von nur 3 mm
- Masseisolierte Ausführung für höchste Sicherheit
- Gerätestatus-LED
- Invertierbarer Reset / Betriebs-Pin-Modus
IO-Link-Features:
- Flexibler Tiefpass und anwendbarer Hochpassfilter
- Gerätekerntemperatursensor
- Schweißstrom- / Spannungserkennung (Trigger 1)
laden
laden