Piezoelektrische Schweißkraft-Kalibrierungstransmitter, Fz 10 kN (1000 daN) / 9831C

9831C
Diese Schweißkraft-Kalibrierungstransmitter werden zur Prüfung und Kalibrierung der Elektrodenanpresskraft bei Punktschweissanlagen verwendet.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Messbereich: 10 kN - 45 kN
- Vorgespannt und kalibriert, dadurch ab Werk messbereit
- Austauschbare Einsätze
- Hohe Wiederholgenauigkeit
Das Messsystem besteht aus einem Quarz-Kraftsensor, welcher an verschiedene Auswertegeräte angeschlossen werden kann. Die Elektronik erfasst den Kraft-Zeitverlauf in Kombination mit dem Schweissstrom-Schaltsignal. Der masseisolierte Sensoraufbau verhindert ein Fliessen des Schweissstromes während dem Messvorgang. Die im Sensor integrierte Ladungsverstärkerelektronik liefert ein kalibriertes, kraftproportionales Ausgangssignal.
laden
laden