Sensor-/Aktorkabel mit gerader, 4-poliger, A-kodierter M12-Buchse zum offenen Ende / 1700A129A

1700A129A
Diese geschirmten Sensor-Aktor-Kabel sind ummantelt mit halogenfreiem Polyurethan und kann für Produkte mit IO-Link-Schnittstelle verwendet werden.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Geschirmte Kabel
- PUR halogenfrei
- Temperaturbereich (Kabel, feste Installation): -25°C … 80°C
- M12 4-polig A-cod. gerade neg. – offenes Kabelende
undefined
laden
laden