Sensorprüfgeräte für Optische- und Induktive Sensoren / Sensorprüfgerät

Mit dem Sensorprüfgeräte kann die Funktion verschiedener Sensortypen, mit einer Betriebsspannung von 24 VDC, überprüft werden.

Sensorprüfgerät

Mit dem Sensorprüfgeräte kann die Funktion verschiedener Sensortypen, mit einer Betriebsspannung von 24 VDC, überprüft werden.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Einfache Vor-Ort-Überprüfung der installierten Sensoren
  • Verschiedene Anschlussmöglichkeiten M8, M12, M16 und Schnelldruckklemmen
  • Versorgungsspannung Sensoren: 24 VDC
  • Umschalter für PNP / NPN Sensoren
  • Optische und akustische Anzeige
  • Abmessungen: HxLxB (mm) 192x124x51
  • Steckernetzteil 230 VAC ist im Lieferumfang enthalten
Das Sensorprüfgeräte SPG 15 ist die optimale Lösung um Sensoren testweise mit Spannung zu versorgen und das Ausgangssignal zu prüfen. Über verschiedene Steckverbinder oder Schnelldruckklemmen können die Sensoren angeschlossen werden. Das Sensorprüfgeräte liefert eine Ausgangsspannung von 24 VDC, der Betrieb erfolgt über ein 230 VAC-Steckernetzteil. Es eignet sich für die Prüfung verschiedener Sensoren mit digitalem Schaltausgang (PNP / NPN) und Sensoren mit analogem Ausgangssignal (Spannung). Schaltet der Sensorausgang, wird dies durch ein optisches und ein akustisches Signal angezeigt. Eine LCD-Anzeige zeigt die Ausgangsspannung z.B. von analogen Induktive Sensoren an.
laden
laden