Servoverstärker IndraDrive C und Zubehör / 2180A

Der Servoverstärker IndraDrive C Typ 2180A und Zubehör sind für die Fügemodule NCFC, NCFN, NCFH, NCFR, NCFS und NCFT erhältlich. Das Paket besteht aus den Komponenten Leistungsteil, Steuergerät und Firmware.

2180A

Der Servoverstärker IndraDrive C Typ 2180A und Zubehör sind für die Fügemodule NCFC, NCFN, NCFH, NCFR, NCFS und NCFT erhältlich. Das Paket besteht aus den Komponenten Leistungsteil, Steuergerät und Firmware.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Abgestimmtes Komplettpaket mit allen Komponenten
  • Steuerteil CSB02 NC-Fügemodul spezifisch parametriert
  • SERCOS III Anbindung an maXYmos NC
  • Safe Motion on board (SMES, SMST2*, SMM1*)
  • Anwendungen bis Performance Level e (PL e ) möglich
  • Diagnose via Ethernet
  • *nicht verfügbar bei Typ 2161A
Für jedes NC-Fügemodul steht ein passendes Servoverstärker-Paket zur Verfügung. Dies besteht aus den Komponenten Leistungsteil, Steuerteil mit der notwendigen Firmware und dem Parametersatz, Sicherheitszonenbox sowie den benötigten Kabeln. Hierdurch ist eine optimale Systemperformance gewährleistet. Gleichzeitig reduziert sich der Projektierungsaufwand für die Antriebstechnik durch den Anwendungsplaner auf ein Minimum.
laden
laden