Signalconditioner für Messketten rotierender Dynamometer (RCD) / 5238B

5238B
Diese Signalconditioner dienen der Stromversorgung, Signalübertragung und Steuerung des RCD-Systems.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Ist Teil der RCD-Systeme der Typen 9170A und 9171A
- Ist als Rack- oder Desktop-Version erhältlich
- Analoger Output für jedes Signal
Diese Signalconditioner sind zuständig für die Stromversorgung, die Signalübertragung und die Steuerung des RCD-Systems. Es können drei Messbereiche gewählt werden und die Messung kann entweder manuell oder durch eine serielle Schnittstelle gestartet werden. Das Messsignal ist ein analoges ±10 V Signal. Zur Aufzeichnung der Daten kann entweder DynoWare von Kistler oder eine andere kompatible Datenerfassungssoftware verwendet werden.
laden
laden