Single-Wire-Anschlusskabel für Werkzeuginnendrucksensoren zum Kontaktelement, 200°C / 1674A

1674A
Diese Single-Wire-Anschlusskabel haben einen Crimpkontakt in einer leicht zu definierenden Länge.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Länge: 0,04 bis 1,5 m
- Anschluss an Kontaktelement Typen 1712 und 1714
- Für Sensoren mit M4-Stecker
- Betriebstemperaturbereich: 0 ... 200°C
Dieses Single-Wire-Anschlusskabel mit Crimpkontakt dient zum Anschluss eines Werkzeuginnendrucksensors an ein Kontaktelement. Erhältlich in frei definierbaren Längen bis zu 1,5 m.
laden
laden