Software Dynoware für Zerspankraft-, Prüf- und Messanwendungen / 2825A

2825A
Die Software DynoWare ist für Kraftmessungen mit Dynamometern oder Ein- und Mehrkomponentenkraftsensoren geeignet.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Einfache Bedienung
- Konfiguration und Steuerung von Kistler Messgeräten über USB, RS-232C, Ethernet oder IEEE-488
- Nützliche Signalauswertungs- und Berechnungsfunktionen
- Gleichzeitige Aufzeichnung von bis zu 28 Messkanälen je nach DAQ-System
- Echtzeit-Visualisierung von Messkurven
- Effiziente Erfassung und Auswertung von physikalischen Messgrößen
Für die Signalanalyse bietet DynoWare dem Techniker eine Echtzeit-Visualisierung der Messkurven zusammen mit nützlichen Berechnungs- und Grafikfunktionen. Neben der einfachen Konfiguration der wichtigsten Messgeräte unterstützt die Software die individuelle Dokumentation der Messung sowie die Speicherung von Konfigurations- und Messdaten. Die Signalauswertung ermöglicht auch die Kompensation von unerwünschten Signaldrifts, zum Beispiel durch unzulässige Temperatureinflüsse. DynoWare unterstützt Kistler DAQ-Systeme der Familie Typ 5697A sowie die LabAmp-Familie Typ 5167A.
laden
laden