Spannzangen ER32 für RCDs der Typen 9125A und 9170A, Schaftdurchmesserbereiche zwischen 1 … 2 und 19 … 20 mm / 9169A

9169A
Die Ultrapräzisions-Spannzangen ER32 eignen sich für den Einsatz von Rotationsdynamometern (RCDs) der Typen 9125A und 9170A in Übereinstimmung mit DIN 6499.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Ultrapräzisions-Spannzange nach DIN 6499
- Einsetzbar mit rotierenden Zerspankraft-Dynamometern (RCDs) der Typen 9125A und 9170A
- Äußere Größe: ER32
- Werkzeugschaft-Spanngrößen von 1 … 2 mm bis 19 … 20 mm
- In accordance with DIN 6499
Die Ultrapräzisions-Spannzangen ER32 von Kistler eignen sich für den Einsatz von rotierenden Zerspankraft-Dynamometern (RCDs) der Typen 9125A und 9170A in Übereinstimmung mit DIN 6499.
laden
laden