Spezielles Montagezubehör für Beschleunigungssensoren / 800M
800M
Typ 800M ist spezielles Montagezubehör für bestimmte Arten von Beschleunigungssensoren.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Montageklemmen für die Typen 8640A und 8688A
- Montageplatten für die Typen 8793A und 8794A
- Magnetische Montageplatten für die Typen 8640A und 8688A
- Montageplatten für die Typen 8640A und 8688A
Das Zubehör der Familie Typ 800M umfasst verschiedene Montagevorrichtungen, die speziell für die Verwendung mit bestimmten Sensortypen entwickelt wurden, um die Anzahl der für jeden Beschleunigungssensor verfügbaren Montageoptionen zu erweitern.
laden
laden