Strom- und Stromimpulssensoren, AC/DC, für Kabeldurchmesser 13,5 bis 15 mm, Messbereich ±300 A / M715A

M715A
Der Strom- und Stromimpulssensor Typ M715 dient der Messung von Gleich- oder Wechselstrom sowie der Messung von Stromimpulsen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Geringes Bauvolumen
- Versorgungsspannung: 4,5 ... 10,5 V
- Empfindlichkeit: 12 mV/A (10 V)
- Schockfest bis 200 g
- Überlastfest bis 400 A
- Geringes Gewicht von 50 Gramm
Der Stromimpulssensor basiert auf dem Hall-Messprinzip und erlaubt somit die indirekte Messung der Stromstärke in einer Leitung. Die Vorteile: Das Messsignal ist von der stromführenden Leitung galvanisch getrennt. Zudem ist ein Auftrennen der stromführenden Leitung nicht erforderlich. Strom und Stromänderungen in der zu messenden Leitung bewirken ein Magnetfeld beziehungsweise eine Magnetfeldänderung. Der Hall-Sensor mit Ringkern erfasst das Magnetfeld sowie die Magnetfeldänderungen und liefert eine zum Strom proportionale Ausgangsspannung. Die Qualität der Versorgungsspannung geht linear in die Empfindlichkeit und somit ins Messsignal ein.
laden
laden