Stromversorgungen für K-Beam Beschleunigungssensoren, 15 Kanäle / 5146A
![Stromversorgungen für K-Beam Beschleunigungssensoren, 15 Kanäle / 5146A Diese einfach zu nutzende Stromversorgung bildet eine Schnittstelle zwischen kapazitiven Beschleunigungssensoren und Messgeräten.](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-841_web.webp)
5146A
Diese einfach zu nutzende Stromversorgung bildet eine Schnittstelle zwischen kapazitiven Beschleunigungssensoren und Messgeräten.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Für Beschleunigungssensoren der Reihe K-Beam
- Versorgt bis zu 15 einachsige oder bis zu 5 triaxiale Sensoren
- Breakout-Box-Funktion mit BNC-Ausgängen auf der Vorder- und Rückseite
- Stromversorgung des Geräts mit 100-240 VAC oder Batterie mit 12 VDC
Typ 5146A ist ein Mehrkanal-Netzteil zur Verwendung mit K-Beam-Sensoren. Jedes Gerät kann bis zu 15 einachsige Beschleunigungssensoren oder 5 triaxiale Beschleunigungssensoren mit Strom versorgen.
laden
laden