Stromversorgungen für einachsige K-Beam Beschleunigungssensoren / 5210
5210
Diese Stromversorgung ist vorgesehen für die Verwendung mit einem einzelnen Beschleunigungssensor vom Typ 8316A.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Für einachsige Beschleunigungssensoren der Reihe K-Beam
- Einstellbarer Nullpunkt für Messungen mit höherer Auflösung
- Stromversorgung per eingebauter Batterie oder externer Spannungsquelle
- Einstellbare Verstärkung und optionaler Plug-in-Tiefpassfilter
- Erhältlich als komplettes Set im Tragekoffer
- Anzeige für schwache Batterie
Diese einkanalige Stromversorgung ist für die kapazitiven Beschleunigungssensoren der Reihe K-Beam von Kistler vorgesehen. Sie bietet eine kostengünstige und praktische Möglichkeit, kapazitive Beschleunigungssensoren zu versorgen – von gelegentlichen Prüfungen bis zu anspruchsvollen Tests. Eine der wichtigsten Eigenschaften des Geräts ist die Möglichkeit, die Ausgangsspannung des Sensors bei 0 g auf 0 V einzustellen. Damit kann am Auswertegerät ein tieferer Messbereich mit höherer Auflösung eingestellt werden. Als Spannungsversorgung wird entweder die eingebaute 9-V-Batterie, eine externe Gleichspannungsquelle oder ein geeignetes Netzteil verwendet.
laden
laden