Tauchfähige Ladungsverstärker für 3-Komponenten-Kraftsensoren mit zwei Messbereichen / 5189A

Diese tauchfähigen 3-Kanal-Ladungsverstärker sind innert Sekundenbruchteilen zwischen Haupt- und Teilbereich (ca. 10 %) umschaltbar.

5189A

Diese tauchfähigen 3-Kanal-Ladungsverstärker sind innert Sekundenbruchteilen zwischen Haupt- und Teilbereich (ca. 10 %) umschaltbar.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Drei verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Messbereichen
  • Drei Kanäle für triaxiale Kraftsensoren, umschaltbar zwischen zwei Bereichen
  • Schutzart IP68 (bis 10 bar)
  • Reset/Operate für eine schnelle Bereichsumschaltung
  • Robustes Stahlgehäuse
  • Kurze Zeitkonstante für kontinuierliche Messung auf dem zweiten Bereich ist möglich

Dies sind tauchfähige und kompakte 3-Kanal-Ladungsverstärker für 3-Komponenten Kraftsensoren. In einem geschweißten Edelstahlgehäuse untergebracht, erfüllen sie höchste Anforderungen und können in verschiedenen Anwendungen wie Towing Tanks, Wellentanks, rotierenden Wellen usw. eingesetzt werden. Der Messbereich kann mit 10000 pC, 30000 pC oder 100000 pC bestellt werden. Über einen elektrischen Kontakt können die Verstärker bei hohen Auflösungsanforderungen in einem Teilbereich (ca. 10 %) betrieben werden und ermöglichen ein reset/operate für schnelle Bereichsumschaltungen. Die Kabellängen können je nach Kundenwunsch bestellt werden und eine kurze Zeitkonstante für kontinuierliche Messungen im zweiten Messbereich ist möglich.

laden
laden