Temperatursensoren, direkt messend, Typ K (ø2,5 mm, 450°C) / 6194B
6194B
Diese Temperatursensoren zur berührenden Temperaturmessung haben eine sehr kurze Reaktionszeit.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Temperaturbereich: 0 … 450°C
- Thermoelement Typ K
- Einbaumaße kompatibel mit Werkzeuginnendrucksensoren mit Frontdurchmesser 2,5 mm
- Integriertes stahlumflochtenes, mit Glasseide isoliertes Hochtemperaturkabel mit Fischer-Stecker
Der Temperatursensor Typ 6194B ist für die Montage mit den Standard-Werkzeuginnendrucksensoren mit 4 mm, 2,5 mm und 1 mm Frontdurchmesser kompatibel. Das robuste Hochtemperaturkabel ist im Sensor integriert und kann bei Temperaturen bis zu 450°C eingesetzt werden. Das Messprinzip basiert auf Thermoelementen vom Typ K. Zwei Thermoelement-Leitungen werden separat an die Vorderseite des Sensors geführt, wo sie mit einem Thermoelement verschweißt werden. Bei diesem Sensortyp darf die Vorderseite in keiner Weise bearbeitet werden. Das Thermoelement vom Typ K wird wegen seiner technischen Vorteile wie Korrosionsbeständigkeit verwendet.
laden
laden