Temperatursensoren für Spritzgießwerkzeuge, Typ K (ø1 mm, 450°C) / 6193B

6193B
Diese Temperatursensoren zur berührenden Temperaturmessung haben eine sehr kurze Reaktionszeit.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Temperaturbereich: 0 … 450°C
- Thermoelement Typ K
- Einbaumaße kompatibel mit Sensoren des Typs 6183
- Integriertes stahlumflochtenes, mit Glasseide isoliertes Hochtemperaturkabel mit Fischer-Stecker
Der Temperatursensor Typ 6193B ist montagekompatibel zu den Standard-Werkzeuginnendrucksensoren mit 4 mm, 2,5 mm und 1 mm Frontdurchmesser. Das robuste Hochtemperaturkabel ist im Sensor integriert und kann bei Temperaturen bis zu 450°C eingesetzt werden. Das Messprinzip basiert auf Thermoelementen vom Typ K. Zwei Thermoelement-Leitungen werden getrennt an der Vorderseite des Sensors zugeführt und dort mit einem Thermoelement verschweißt. Bei den Sensoren des Typs 6193BF kann die Sensorfront bis zu einer Tiefe von 0,5 mm bearbeitet werden. Bei allen anderen Fühlertypen und -varianten darf die Front in keiner Weise bearbeitet werden. Das Thermoelement Typ K wird wegen seiner technischen Vorteile, wie z.B. Korrosionsbeständigkeit, verwendet.
laden
laden