Touch-Display für Prozessüberwachungssystem ComoNeo und ComoScout / 5637A

Das Prozessüberwachungs- und -steuerungssystem ComoNeo kann über ein optionales Touch-Display mit kapazitivem 15.6"-Monitor bedient werden.

5637A

Das Prozessüberwachungs- und -steuerungssystem ComoNeo kann über ein optionales Touch-Display mit kapazitivem 15.6"-Monitor bedient werden.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Intuitives und komfortables Nutzer-Interface für ComoNeo
  • Kapazitives 15"-Multi-Touch-Display
  • Anschluss mit Kabel Typ 1200A (2,5 or 5 m)
Die Prozessüberwachungs- und -steuerungssysteme ComoNeo und ComoScout können über ein optionales kapazitives 15,6"-Touch-Display gesteuert werden.
laden
laden