Tragbare 3D-Kraftmessplatten mit digitalem Ausgang, Messbereich Fz 0 ... 10 kN, LxB (mm) 298,5x500 oder 600x500 / 9260BA

Diese vielseitigen 3D-Kraftmessplatten vereinen die Vorteile der piezoelektrischen Sensortechnologie mit der digitalen Messtechnik in einem mobilen Design.

9260BA

Diese vielseitigen 3D-Kraftmessplatten vereinen die Vorteile der piezoelektrischen Sensortechnologie mit der digitalen Messtechnik in einem mobilen Design.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Exzellente Genauigkeit des Kraftangriffspunkts (COP)
  • Messbereich (Fz) bis zu 10 kN
  • Einfache Installation und vielseitige Montagemöglichkeiten
  • Integrierter Ladungsverstärker mit digitalem Ausgang
  • PTP-Synchronisation von 16+ Kraftmessplatten

Die Mehrkomponenten-Kraftmessplatten des Typs 9260BA haben eine Deckplatte aus Aluminiumsandwichmaterial und sind mit einem rutschhemmenden Strukturlack ausgestattet. Sie sind in den Abmessungen 600x500 mm und 300x500 mm erhältlich. Die Kraftmessplatten haben einen integrierten Ladungsverstärker mit digitalem Ausgang und sind mit allen herkömmlichen Motion-Tracking-Systemen kompatibel. Die Kraftmessplatten vom Typ 9260BA bieten einen großen Messbereich (0 … 10 kN), eine sehr hohe Messgenauigkeit und eine hohe Eigenfrequenz (> 400 Hz). Dadurch und durch ihre Langlebigkeit sind sie eine präzise und verlässliche Lösung für vielseitige Anwendungen in der Biomechanik. Sie müssen nicht wie herkömmliche Kraftmessplatten auf einem Einbaurahmen installiert werden, sondern können einfach auf jeder ebenen Fläche eingesetzt werden und sind dank ihrer Leichtbauweise leicht zu transportieren. Für eine dauerhafte oder ebenerdige Installation im Fußboden stehen Montagerahmen zur Verfügung. Es können auch Mehrfachrahmen eingebaut werden, die unterschiedliche Anordnungsmöglichkeiten für mehrere Messplattformen und Dummies zulassen. Dadurch sinken die Installationskosten und zusätzliche Flexibilität ist gegeben. Durch die PTP-Synchronisation (Precision Time Protocol) wird exakte zeitliche Synchronisation aller digitalen Kraftmessplatten im Netzwerk erreicht. Weitere Kraftmessplatten mit digitalem Ausgang können einfach mit einem einzigen Kabel zur Messkette hinzugefügt werden was den Messaufbau theoretisch unendlich skalierbar macht.

laden
laden