Transientenrekorder für Kurzzeitdynamik bis zu 20 MS/s/Ch, Ladungs- und Spannungseingänge / 2529A

2529A
Hauptmerkmale / Vorteile
- Hohe Bandbreite für Ladungssignale von ≥500 kHz
- Hohe Samplingrate von bis zu 20 MS/s/Ch
- Eingänge für IEPE und Spannung
- Dedizierte Ein- und Ausgänge für Trigger
- Ideal geeignet für EPVAT (AEP-97), CIP und SAAMI
Präzise und hochdynamische Sensoren bedürfen einer gleichermassen starken Signalverarbeitung um eine bestmögliche Leistung zu erzielen. Der Transientenrekorder 2529A wurde speziell entwickelt um hochdynamische Signale in form von Ladung, Spannung und IEPE aufzuzeichnen. Die ausserordentliche Bandbreite und hohe Abtastrate ermöglichen eine präzise Messung von Kurzzeit-Events und erlauben damit eine exakte Messung der Signalspitzen bei schnellsten Transienten.
Der Transientenrekorder bietet Signalverstärkung und Datenaquisition für all diese Signale in einem kompakten Gerät. Dies minimiert mögliche Fehlerquellen und sichert das höchstmögliche Vertrauen in die Messwerte.
Der Transientenrekorder kann frei konfiguriert werden um den Anwendungsfall bestmöglich abzubilden, von hochvolumiger Produktionsüberwachung bis hin zu ausgefalltenen Entwicklungsaufgaben.