Triaxiale Befestigungswürfel für Beschleunigungssensoren / 85xx

Triaxiale Befestigungswürfel werden verwendet, um einachsige Beschleunigungssensoren so zu verwenden, als wären sie dreiachsig.

85xx

Triaxiale Befestigungswürfel werden verwendet, um einachsige Beschleunigungssensoren so zu verwenden, als wären sie dreiachsig.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Variable Anschlussgewinde
  • Aus eloxiertem Aluminium für Masseisolierung oder rostfreiem Stahl
  • Viele Würfelgrößen verfügbar
Befestigungswürfel erlauben die präzise Montage von zwei- oder dreiachsigen Beschleunigungssensoren für mehrachsige Messungen. Die Befestigung des Würfels am Testobjekt erfolgt für einige Typen per Bolzen oder Kleben, das gleiche gilt für die Befestigung der Beschleunigungsaufnehmer.
laden
laden