Triaxiale Beschleunigungssensoren, K-Shear, für niedrige und hohe Temperaturen, flaches Profil / 8793A
8793A
Familie Typ 8793A sind triaxiale Beschleunigungssensoren aus Quarz, die für hohe und niedrige Temperaturen ausgelegt sind.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Niedrige Impedanz, Spannungsmodus
- Flache Bauweise
- Hohe Genauigkeit und Stabilität dank Quarzscherung
- Versionen für hohe (165°C, 330°F) und niedrige (-195°C, -320°F) Temperaturen verfügbar
- Konformität mit CE
Im Gehäuse des Beschleunigungssensors Typ 8793A befinden sich drei einzelne scherempfindliche Quarzelemente, die so ausgerichtet sind, dass sie nur auf eine in der x-, y- und z-Achse auftretende Schwingungskomponente reagieren. Jedes Sensorelement ist intern mit einer mikroelektronischen Piezotron-Schaltung verbunden, die das Ladungssignal des piezoelektrischen Quarzelements in ein niederohmiges Spannungsausgangssignal umwandelt. Die K-Shear-Sensorelemente von Kistler sind hermetisch in einem Edelstahlgehäuse versiegelt und bieten Langzeitstabilität, einen breiten Messbereich sowie eine extrem geringe Empfindlichkeit gegenüber thermischen Transienten und Querbeschleunigungen.
laden
laden