Triaxiale Beschleunigungssensoren, K-Shear, flaches Profil, mit integriertem Kabel / 8794A

Typ 8794A sind triaxiale Beschleunigungssensoren aus Quarz, die mit integriertem Kabel geliefert werden und bei höheren Temperaturen betrieben werden können.

8794A

Typ 8794A sind triaxiale Beschleunigungssensoren aus Quarz, die mit integriertem Kabel geliefert werden und bei höheren Temperaturen betrieben werden können.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Niedrige Impedanz, Spannungsmodus
  • Flache Bauweise
  • Hohe Genauigkeit und Stabilität dank Quarzscherung
  • Version für hohe Temperaturen (165°C, 330°F) erhältlich
  • Konformität mit CE
Der triaxiale Beschleunigungssensor Typ 8794A misst Stöße und Schwingungen in drei zueinander senkrechten Achsen. Die Quarz-Sensorelemente sind in einem einzigartigen flachen Gehäuse verbaut, das sich in einem geschweißten, rostfreien Stahlgehäuse befindet, wobei das integrierte Kabel mit dem Gehäuse epoxidversiegelt ist. Das K-Shear-Design von Kistler bietet einen weiten Messbereich und eine extrem geringe Empfindlichkeit gegenüber thermischen Transienten und Querbeschleunigungen. Quarz-Sensorelemente gewährleisten Langzeitstabilität und sind anderen Sensormaterialien überlegen. Die Kabeldrähte sind an Klemmen außerhalb des Gehäuses angelötet und durch eine mit Epoxidharz vergossene Zugentlastungsabdeckung geschützt. Diese elektrische Verbindung bietet die Vorteile eines integrierten Kabels, ermöglicht aber den Austausch beschädigter Ausgangsdrähte.
laden
laden