Triaxiale Beschleunigungssensoren IEPE, KiVibe Miniatur, PiezoStar Kristall / Z22198

Z22198
Hauptmerkmale / Vorteile
- Geringe Masse von 0,9 Gramm und minimale Größe in Form eines 6-mm-Würfels
- Messbereich von 100 g, 250 g, 500 g, 1000 g
- Sehr breiter Frequenzbereich von 0,3 bis 10900 Hz (±5 %)
- Minimale thermische Empfindlichkeitsänderung dank Kistlers PiezoStar Kristalls
- Geringes Rauschverhalten auch bei starken elektromagnetischen Störungen dank interner Grundisolation
- Weiter Temperaturbereich: -55 bis +125°C
- Swiss Made - höchste Qualität und Performance
Diese triaxialen Miniatur-IEPE-Beschleunigungssensoren sind für Strukturprüfungen zum Beispiel an Satelliten, Leiterplatten und Komponenten mit begrenztem Bauraum konzipiert. Das integrierte PiezoStar Sensorelement ermöglicht eine sehr niedrige thermische Empfindlichkeitsveränderung. Dieses einzigartige Sensorelement wird mit einer rauscharmen Elektronik kombiniert, um einen breiten Frequenzbereich zu ermöglichen. Der Beschleunigungssensor ist intern grundisoliert für ein geringes Rauschverhalten auch bei starken elektromagnetischen Störungen, z.B. in Elektromotoren. Darüber hinaus sorgt das geschweißte Titangehäuse für Robustheit und geringes Gewicht. Das Integral-Kabel wird mit einer patentierten Technologie am Sensor befestigt und vereint Robustheit mit einfacher Handhabung auch bei anspruchsvoller Montage. Das Kabel ist mit einem vierpoligen Standard-Industriestecker (1/4-28 UNF pos.) ausgestattet.