Triaxiale Miniatur-Beschleunigungssensoren für hohe Temperaturen, PiezoStar, Durchgangslochmontage / 8765A

Triaxial center-hole PiezoStar IEPE accelerometer family / 8765A

8765A

Typ 8765A sind erdisolierte triaxiale Beschleunigungssensoren mit Durchgangslochbefestigung und sehr geringer Empfindlichkeit gegenüber Temperaturschwankungen.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Niedrige Impedanz, Spannungsmodus
  • PiezoStar-Sensorelemente
  • Für hohe Temperaturen
  • Sehr geringe Empfindlichkeitsschwankungen über die Temperatur
  • Geringe Empfindlichkeit der Basisdehnung
  • Konformität mit CE
Der Typ 8765A ist ein triaxialer IEPE-Beschleunigungssensor in Miniaturausführung für hohe Temperaturen. Das triaxiale Design ermöglicht gleichzeitige Schock- und Vibrationsmessungen in drei senkrecht zueinander stehenden Achsen. Der Beschleunigungssensor arbeitet im Temperaturbereich von -55 165°C (-65 ... 330°F) und verwendet ein geschweißtes, hermetisches und masseisoliertes Gehäuse mit einem 4-poligen keramikisolierten Miniaturstecker für zuverlässige Messungen und Langzeitstabilität, insbesondere bei höheren Betriebstemperaturen. Der Beschleunigungssensor des Typs 8765A verfügt über PiezoStar-Kristalle von Kistler und eine integrierte Hybrid-Mikroelektronik mit hoher Verstärkung, die im Vergleich zu Quarz- und Keramikelementen eine sehr geringe Empfindlichkeitsschwankung über den Betriebstemperaturbereich ermöglicht.
laden
laden