Universell einsetzbare Messlenkräder, MSW Sensoren / 5612A

Diese universell einsetzbaren Messlenkräder wurden konzipiert zur berührungslosen Messung von Lenkmoment, Lenkwinkel und Lenkgeschwindigkeit von Lkw und Pkw.

5612A

Diese universell einsetzbaren Messlenkräder wurden konzipiert zur berührungslosen Messung von Lenkmoment, Lenkwinkel und Lenkgeschwindigkeit von Lkw und Pkw.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Berührungsloser optischer Lenkwinkelsensor
  • Pkw-Version (50 Nm) und Nutzfahrzeug-Version (250 Nm)
  • Geringe Größe
  • Hohe Dynamik
  • Erhalt der Airbag-Funktion
  • Optionaler Lenkwinkelanschlag

Mit der Einführung von neuen Fahrerassistenzsystemen sind auch die Anforderungen an die Prüfmittel für die Kraftfahrzeugtechnik gestiegen. Die MSW Sensoren erfüllen die hohen Ansprüche der modernen Fahrzeugentwicklung. Sie bieten eine hohe Dynamik bei hervorragender Auflösung und beeinträchtigen weder Lenkradfunktionen (z. B. Airbag) noch Bedienelemente. Die Installation im Fahrzeug erfolgt zwischen Lenkwelle und Lenkrad. Um eine universelle Anwendung zu ermöglichen, können die Sensoren mit einem austauschbaren Adapter zur Anbindung an die Lenkwelle ausgestattet werden. MSW Sensoren sind mit einem Tastschalter zum Zurücksetzen von Lenkmoment und -winkel ausgestattet. Der Offset wird gespeichert und bleibt auch nach einem Neustart oder Spannungsverlust verfügbar. Über CAN-Bus können die Aus-gänge jederzeit auf 0 gesetzt werden. Da die Kalibrierdaten im Sensorelement gespeichert werden, können Sensorelement und Auswerteelektronik untereinander ausgetauscht werden. Ein optionaler Lenkwinkelanschlag verbessert die Performance bei speziellen Fahrmanövern.

laden
laden