Universeller Beschleunigungssensor, Ceramic Shear, Stecker oben / 8784A
8784A
Typ 8784A sind Beschleunigungssensoren mit hoher Empfindlichkeit für den Einsatz in verschiedenen Messbereichen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Niedrige Impedanz, Spannungsmodus
- Keramisches Scher-Sensorelement
- Hohe Empfindlichkeit, Auflösung weniger als 1 mg
- Robuster Stecker für wiederholte Anschlüsse
- Stecker oben
- Konformität mit CE
Der Typ 8784A ist ein niederohmiger Beschleunigungssensor im Spannungsmodus, der für Schwingungsmessungen in ein- bis mehrkanaligen Anwendungen entwickelt wurde. Die Komponenten des keramischen Sensorelements wurden so konzipiert, dass sie die für allgemeine Schwingungsmessungen am häufigsten erforderliche Leistung erbringen. Die Schertechnologie von Kistler gewährleistet eine hohe Immunität gegenüber Basisdehnung, thermischen Transienten und Querbeschleunigungen. Weitere herausragende Merkmale sind der hohe Frequenzgang, das geringe Gewicht und die hermetische Abdichtung. Das einzigartige Design des Steckers ist robust und bewahrt auch bei wiederholtem Anschließen eine ausgezeichnete Integrität.
laden
laden