Universeller Beschleunigungssensor, Ceramic Shear, Stecker seitlich / 8786A

Typ 8786A sind hochempfindliche Beschleunigungssensoren für den Einsatz in verschiedenen Messbereichen.

8786A

Typ 8786A sind hochempfindliche Beschleunigungssensoren für den Einsatz in verschiedenen Messbereichen.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Niedrige Impedanz, Spannungsmodus
  • Keramisches Scher-Sensorelement
  • Hohe Empfindlichkeit, Auflösung weniger als 1 mg
  • Robuster seitlicher Stecker für wiederholte Anschlüsse
  • Konformität mit CE
Der Typ 8786A ist ein niederohmiger Beschleunigungssensor im Spannungsmodus, der für Schwingungsmessungen in ein- bis mehrkanaligen Anwendungen entwickelt wurde. Die Komponenten des keramischen Sensorelements wurden so konzipiert, dass sie die für allgemeine Schwingungsmessungen am häufigsten erforderliche Leistung erbringen. Die Schertechnologie von Kistler gewährleistet eine hohe Immunität gegenüber Basisdehnung, thermischen Transienten und Querbeschleunigungen. Weitere herausragende Merkmale sind der hohe Frequenzgang, das geringe Gewicht und die hermetische Abdichtung. Das einzigartige Design des Steckers ist robust und bewahrt auch bei wiederholtem Anschließen eine ausgezeichnete Integrität.
laden
laden