USB 3.0 Gigabit-Ethernet-Adapter / Z21014-2003
Z21014-2003
Der USB 3.0 Ethernet Adapter erweitert den PC um einen Gigabit-Port. Nahtlose Integration mit KiDAQ oder LabAmp Systemen ermöglicht einfache Konnektivität.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Schnelle Datenübertragung dank USB 3.0
- Zuverlässige Gigabit-Ethernet-Verbindung über USB
- Kompatibel mit USB 2.0- und 1.1- Ports
Der kompakte USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter fügt schnell einen Gigabit Ethernet Port zu einem Windows- oder Mac-PC hinzu. Ein USB 3.0 Port unterstützt 1 GBit/s Übertragungsgeschwindigkeiten (bidirektional) zum Transfer von Messdaten von KiDAQ- oder LabAmp-Systemen. Der Adapter ist zudem kompatibel mit älteren USB 2.0- und 1.1- Ports.
laden
laden