Verbindungskabel, von ComoNeo zum Thermoelementverstärker (Typ 2205) / 1491A

1491A
Dieses Kabel verbindet ComoNeo mit dem Thermoelementverstärker vom Typ 2205 mit einem Einzel-4-Kanal- oder einem Doppel-4-Kanal-Stecker; die Länge ist frei wählbar zwischen 0,3 and 20 Metern.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Verbindung mit einem oder zwei 4-Kanal-Steckern
- Kabellänge frei wählbar zwischen 0,3 and 20 m
- D-Sub-Stecker, 15-polig
Dieses Kabel verbindet den ComoNeo mit dem Thermoverstärker Typ 2205 mit einem 4-Kanal- oder einem 4-Kanal-Doppelstecker; die Länge ist zwischen 0,3 und 20 Metern frei konfigurierbar.
laden
laden