Verlängerungskabel, Fischer SE103, BNC pos. / 1907A
1907A
Verlängerungskabel, einadrig, hochisoliert zur Verlängerung von z.B. Sensorkabel 1979A
Hauptmerkmale / Vorteile
- Kabellänge: 5 m / 10 m / Sonderanfertigung (0,1 bis 20 m)
Piezoelektrische Messungen im Ladungsmodus und mit hoher Impedanz erfordern hochisolierte Koaxialkabel und Steckverbinder, um einen Isolationswiderstand von mehr als 1013 Ω in der gesamten Messkette zu gewährleisten. Es dürfen nur rauscharme Koaxialkabel verwendet werden, die bei Bewegung nur sehr wenig Triboelektrizität erzeugen. Die Steckverbinder müssen robust, dicht und schmutzunempfindlich sein.
laden
laden