Vision Inspection System zur 100%-Prüfung von Serienteilen mit bis zu 200 Teilen/Minute / KVC 121

KVC 121
Optisches Prüfsystem mit schiefer Ebene für die 100%-Prüfung von als Schüttgut vorliegenden Kleinteilen, zur Qualitätssicherung.
Hauptmerkmale / Vorteile
- 100%-Prüfung auf Maßhaltigkeit und Oberflächendefekte
- Prüftakt bis zu 200 Teile/Min
- Bis zu 4 Kameras mit Auflösungen bis in den µm-Bereich
- Sortierung von Gut- (IO), Schlechtteilen (NIO) und Klassifizierung
- Optionale prozessergänzende Module
- Statistische Qualitätsauswertung
- Statistical quality evaluation
Präzision und Oberflächenbeschaffenheit sind die Qualitätsanforderungen an Metall- und Kunststoffteile in vielen Industrien. Mit dem Prüf- und Sortierautomaten KVC 121 (Vision Inspection System) werden in Form von Schüttgut vorliegende Dreh-, Press- sowie Formteile mit hohen Durchsatzleistungen und über das Prinzip der schiefen Ebene der Prüfstrecke zugeführt. Prüfkriterien für die 100%-Prüfung sind dabei Maßhaltigkeit und Oberflächeneigenschaften. Die Bauteile werden dabei über eine Prismenschiene (optional Flachbettschiene) den Kameras präsentiert. Mit unterschiedlichen Kameraausstattungen und der einfach zu bedienenden Kistler Bildbearbeitungssoftware KiVision kann das System auf spezielle Kundenanforderungen angepasst werden. Die Software ermöglicht auch die statistische Analyse der geprüften Bauteile und die Generierung von Qualitätsreports.
laden
laden