Vorspannelementsätze für triaxiale und große Kraftsensoren (90x7C, 90x8C, 9081, 9091) / PL-Sets

PL-Sets
Hauptmerkmale / Vorteile
- Elastische Dehnschraube passend zu triaxialen Kraftsensoren
- Optimierte Elemente für Zug-, Druck- und Scherkraftmessung
- Geringer Kraftnebenschluss
- Ausgelegt um hohe Vorspannkräfte mit einfachen Werkzeugen aufzubringen
- Minimale Bauhöhe durch versenkten Einbau der Ringmutter
Diese standardisierten Vorspannsets für uniaxiale und triaxiale Kraftsensoren enthalten alles, was für eine optimale Installation nötig ist: Schraube, Gewindemutter, Zentrierhülse und bei Bedarf eine Gleitscheibe. Für sehr hohe Vorspannkräfte, die nicht mit einem Drehmomentschlüssel aufgebracht werden können, enthalten die beiden Sets 9455S and 9456S einen speziellen Superbolt. Dieser erlaubt es, enorm hohe Kräfte mit einem einfachen Hexagon- Drehmomentschlüssel aufzubringen.
Diese Vorspannelemente dienen zum Einbau von triaxialen Kraftsensoren der Typen 90x7C und 90x8C sowie von Kraftmessringen der Typen 9081C und 9091C. Sie enthalten hochfeste Dehnschrauben aus rostfreiem Werkzeugstahl, die für minimalen Kraftnebenschluss und sehr hohe Vorspannungen ausgelegt sind. Für größere Sensoren werden die Vorspannsets mit Hohlschrauben und einer speziellen Spannvorrichtung geliefert, die einen manuellen Einbau erlaubt.