Vorspannscheiben für SlimLine Sensoren Typ 913xC und 914xC / 9410A

9410A
Vorspannscheiben gehören zum Standard-Einbauzubehör für Slimline Sensoren. Zu jeder Vorspannscheibe wird eine passende Senkschraube mitgeliefert.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Vorspannscheiben für Slimline Sensoren 913xC and 914xC
- Gewinde: M2 bis M8
- Außendurchmesser: 8 bis 36 mm
- Innendurchmesser: 2,7 bis 8,4 mm
- Scheibendicke: 3,5 bis 7 mm
- Schraubenlänge: 8 bis 16 mm
Dies ist ein standardisiertes Montagezubehör für SlimLine-Sensoren. Mit jeder Vorspannscheibe wird eine passende Senkkopfschraube geliefert.
laden
laden