Vorspannschrauben für piezoelektrische Kraftsensoren Typ 90x1C und 910xC / 9422A

9422A
Standardisierte Vorspannschrauben für den Einbau von piezoelektrischen Kraftsensoren der Typen 90x1C und 910xC.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Elastische Vorspannschraube mit Zentrierhilfe
- Optimierte Elemente für eine ideale Vorspannung bei der Druckkraftmessung
- Geringer Kraftnebenschluss
Die standardisierte Vorspannschraube dient zur Vorspannung eines Kraftaufnehmers für eine optimierte Krafteinleitung im empfohlenen Messbereich. Richtig eingebaut zeigen die piezoelektrischen Kraftsensoren präzise Resultate mit hoher Wiederholgenauigkeit. In der Praxis werden die Sensoren beim Einbau mechanisch vorgespannt. Die Vorspannelemente Typ 9022Ax1 bestehen aus einer optimierten Vorspannschraube mit Innensechskant und einer Zentrierhilfe. Weiteres Zubehör, wie z.B. elektrisch isolierende Unterlagsscheiben oder Druckverteilringe, sind separat erhältlich.
laden
laden