Wassergekühlte Zylinderdrucksensoren, M10x1 / 6061C

Wassergekühlter M10x1 Präzisions-Zylinderdrucksensor, speziell geeignet für thermodynamische Untersuchungen im Labor. Hohe Empfindlichkeit, hohe Eigenfrequenz und ausgezeichnete Empfindlichkeitsstabilität dank integrierter Wasserkühlung direkt am Messelement.

6061C

Wassergekühlter M10x1 Präzisions-Zylinderdrucksensor, speziell geeignet für thermodynamische Untersuchungen im Labor. Hohe Empfindlichkeit, hohe Eigenfrequenz und ausgezeichnete Empfindlichkeitsstabilität dank integrierter Wasserkühlung direkt am Messelement.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Schulterdichtender Einbau
  • Minimale thermische Empfindlichkeitsänderung
  • Sehr geringe Linearitätsabweichung
  • Langzeitstabil dank Wasserkühlung
  • Geeignet für die Anwendung in Wasserstoffverbrennungsmotoren
Die Verwendung robuster Messelemente stellt sicher, dass diese Zylinderdrucksensoren auch für hohe mechanische Belastungen geeignet sind. Das hochfeste Material der Membran sorgt zusammen mit der Kühlung für eine lange Lebensdauer. Die Wasserkühlung sorgt dafür, dass die Drucksensoren Typ 6061C über das gesamte Leistungsband des Motors thermisch stabil sind (geringere Lastwechseldrift), so dass sie auch in Anlagen mit hohen Betriebstemperaturen bündig eingebaut werden können.
laden
laden