Wassergekühlte Zylinderdrucksensoren, M14x1,25 / 7061C

7061C
Der wassergekühlte Referenz-Zylinderdrucksensor neuster Generation ist mit seiner sehr hohen Empfindlichkeit ideal für die Verbrennungsmotorenforschung und für thermodynamische Untersuchungen geeignet.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Schulterdichtender Einbau
- Minimale thermische Empfindlichkeitsänderung
- Sehr geringe Linearitätsabweichung
- Herausragende Langzeitstabilität
- Wassergekühlter Referenzsensor
- Geeignet für die Anwendung in Wasserstoffverbrennungsmotoren
Zylinderdrucksensoren des Typs 7061C verwenden einen PiezoStar-Kristall für sehr hohe Empfindlichkeit und hohe Eigenfrequenz. Dank der verbesserten integrierten Wasserkühlung des Typs 7061C wird eine hervorragende Nullpunktstabilität erreicht. Die langlebige, optimierte Membrane mit geringer Temperaturschockempfindlichkeit garantiert präzise Messungen. Drucksensoren des Typs 7061C sind einbaukompatibel zum Typ 7061B.
laden
laden