Wegsensoren, absolut messende potentiometrische Linearwegaufnehmer mit Gelenkköpfen zur genauen Positionsbestimmung / 2121A

2121A
Wegsensor mit Widerstandselement aus leitendem Kunststoff.
Hauptmerkmale / Vorteile
- 2-fach gelagerte Schubstange
- Lebensdauer von bis zu 50 Mio. Bewegungen
- Ausgezeichnete Linearität und hohe Verstellgeschwindigkeit
- Auflösung besser als 0,01 mm
- Temperaturbereich: –30 ... +100°C
- Stecker Sensor: 4-poliger M12x1 Steckverbinder
- Hohe Schutzart IP65
Der Schleiferabgriff ist spielfrei zur Schubstange entkoppelt. Damit sind höchste Genauigkeit und Lebensdauer sichergestellt. Diese Baureihe lässt sich in einem weiten Anwendungsfeld im Maschinen- und Fahrzeugbau sowie in der Roboter- und Automatisierungstechnik einsetzen und zeichnet sich durch große Robustheit bei hoher Genauigkeit aus. Wegsensor ist beschichtet auf einem glasfaserverstärkten Trägerprofil für die direkte Weg- und Toleranzmessung sowie die stetige Positionsabtastung. Besondere Merkmale sind das robuste Sensordesign mit hoher Schutzklasse und hervorragender Genauigkeit, lange Lebensdauer, einfache Montage und ein definierter elektrischer Messbereich von 75 bis 750 mm.
laden
laden