Wegsensoren, absolut messende potentiometrische Linearwegaufnehmer mit Kugelkupplung zur genauen Positionsbestimmung / 2125A

2125A
Wegsensoren mit Widerstands- und Kollektorbahn aus leitendem Kunststoff. Ausführung des definierten elektrischen Messbereichs von 25 bis 150 mm. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1 Steckverbinder. Das Anschlusskabel für das Kraft-W
Hauptmerkmale / Vorteile
- Beidseitig gelagerte Schubstange
- Hohe Lebensdauer mit bis zu 100 Mio. Bewegungen
- Ausgezeichnet Linearität und hohe Verstellgeschwindigkeit
- Wiederholgenauigkeit bis zu ±0,002 mm
- Temperaturbereich: –30 ... +85°C
- Stecker Sensor: 3-poliger M8x1 Steckverbinder
Diese Wegsensoren mit Widerstands- und Kollektorbahn aus Leitplastik haben elektrische Messbereiche von 25 mm bis 150 mm. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Verbindungskabel für das Kraft-Weg-Überwachungssystem maXYmos sind als Zubehör erhältlich.
laden
laden