Wegsensoren, absolut messende potentiometrische Linearwegaufnehmer, schubstangenlos / 2119A

2119A
Diese Wegsensoren sind absolut messende potentiometrische Linearwegaufnehmer mit längsseitiger Ankopplung für reduzierte Einbaumaße.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Querkraftfreie Anlenkung durch Kugelkupplung
- Schubstangenlose, längsseitige Ankopplung reduziert Einbaumaße
- Hohe Lebensdauer mit bis zu 100 Mio. Bewegungen
- Ausgezeichnete Linearität und hohe Verstellgeschwindigkeit
- High resolution (better than 0.01 mm)
Diese Wegsensoren verfügen über eine Widerstands- und Kollektorbahn aus leitendem Kunststoff zur Ausführung des definierten elektrischen Messbereichs von 100 bis 1250 mm. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 4-poligen Steckverbinder nach DIN 43650. Das Anschlusskabel für das Kraft-Weg-Überwachungssystem maXYmos ist als Zubehör erhältlich (siehe Datenblatt).
laden
laden