Weigh In Motion (WIM) System KiTraffic Basic / 9835A

9835A
KiTraffic Basic ist ein fortschrittliches Weigh In Motion System für die effiziente Vorauswahl potenziell gefährlicher Fahrzeuge.
Hauptmerkmale / Vorteile
- OIML R134 zertifiziert zur Genauigkeitsklasse F10
- Geeignet für die Vorauswahl von überladenen Fahrzeugen bei Gewichtskontrollen
- Automatisierte Reifenkontrolle inklusive Erkennung platter Reifen mit zusätzlichen geneigten Sensoren
- Genauigkeit von ±5-10 % des Fahrzeuggesamtgewichts (GVW)
- Basierend auf bewährter Quarzsensortechnologie
- Standardschnittstellen sorgen für eine einfache Integration in übergeordnete Systeme
Das KiTraffic Basic System Typ 9835A umfasst gerade und geneigte Lineas-Sensoren Typ 9195G oder Lineas Compact-Sensoren Typ 9196A, einen Weigh In Motion Datenlogger Typ 5204A und die zugehörige Elektronik. Die Lineas Weigh In Motion Sensoren sind Kraftsensoren mit Quarzelementen, die speziell für die Messung von Rad- und Achslasten von Straßenfahrzeugen entwickelt wurden. Wenn eine Kraft auf den Sensor ausgeübt wird, erzeugen die Quarzelemente ein elektrisches Ladungssignal, das proportional zur ausgeübten Kraft ist. Der Sensor wird an den Kistler Weigh In Motion Datenlogger angeschlossen, der die Ladungssignale der Lineas Weigh In Motion Sensoren in Rad-, Achs- und Gesamtfahrzeuggewicht sowie Fahrzeuggeschwindigkeit und Klassifizierungsinformationen umwandelt.
laden
laden